Direkt zum Inhalt
Logo print

Tablet Workstation mit Schalter 2xUSB-A 3xSteckdose Farbe: Weiß

Steckdosenleiste Legrand

Tablet Workstation mit Schalter 2xUSB-A 3xSteckdose Farbe: Weiß

Best.-Nr. 694810 EAN. 3414971161962
Rabattgruppe : L62
60,85 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Gehäuseform sonstige
Anzahl der Euro-Steckdosen 0
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 3
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift 0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen 0
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift) 0
Anzahl der Steckdosen Französische Norm (Typ E) 0
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien) 0
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien) 0
Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien) 0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA 0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15 0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23 0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 0
FI-Schalter Nein
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal 0
Netzentstörfilter Nein
Anzahl der sonstigen Steckdosen 0
Anzahl der Anschlüsse USB 2
Überspannungsschutz Nein
Nennstrom 16 A
Aderquerschnitt 1.5 mm²
Mit Deckel Nein
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche Matt
Farbe weiß
Transparent Nein
Schutzart (IP) IP20
Schlagfestigkeit IK04
Länge der Zuleitung 1.5 m
Verdrehter Zentraleinsatz Ja
Winkel verdrehter Zentraleinsatz 45°
Einsatztemperatur -5-40 °C
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Breite 192 mm
Höhe 86 mm
Tiefe 109 mm
Lagertemperatur -15-75 °C
Spannungsart AC/DC
Standby Verbrauch 0 mA
Nulleiter verplichtend Nein
Anschlussart Nicht anwendbar
Montageart Aufputz
Verbundenes Objekt Nein

Dokumentation

2 Dokumente
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung