Tastdimmer 600Va Rl 2-Modulig Weiss
LivingLight
Bticino
Tastdimmer 600Va Rl 2-Modulig Weiss
Best.-Nr. N4408N
EAN.
8005543437537
Rabattgruppe : B20
71,55 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
---|---|
App-Steuerung über Bluetooth | Nein |
Seriendimmer | Nein |
Lastart | ohmsche Last |
Nebenstelleneingang | Nein |
Lichtwertspeicher | Nein |
Verwendbar mit Taste | Nein |
Verwendbar mit Bewegungsmelder | Nein |
Verwendbar mit Präsenzmelder | Nein |
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer | Nein |
Verwendbar mit Funktaste | Nein |
Verwendbar mit IR-Taste | Nein |
Montageart | Modulträger |
Befestigungsart | Krallenbefestigung |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | sonstige |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | weiß |
Transparent | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP21 |
---|---|
Schlagfestigkeit | IK04 |
Nennspannung | 230-230 V |
Frequenz | 50-60 Hz |
Nennleistung ohmsche Last | 20-600 W |
Gerätebreite | 44 mm |
Gerätehöhe | 44 mm |
Gerätetiefe | 47 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 46 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Einbautiefe | 36 mm |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -5-35 °C |
Spannungsart | AC |
Stress-Test Konform (1000V) | Nein |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Kapazität der Klemme | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION