Taster 10 A mit Wippe für das Schalterprogramm LIVINGLIGHT, Schraubklemmenanschluss, 1 Modul, Farbe: Tech
LIVINGLIGHT
Bticino
Taster 10 A mit Wippe für das Schalterprogramm LIVINGLIGHT, Schraubklemmenanschluss, 1 Modul, Farbe: Tech
Best.-Nr. NT4005N-EU
EAN.
8005543624760
Rabattgruppe : B20
9,05 €
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
Zusammenstellung | Modulargerät für Installationsschalterprogramme |
---|---|
Ausführung | Einzeltaster |
Bedienungsart | Druckknopf |
Anzahl der Kontakte als Öffner | 0 |
Anzahl der Kontakte als Schließer | 1 |
Anzahl der Kontakte als Wechsler | 0 |
Ausführung kontaktlos | Nein |
Anzahl der Betätigungswippen | 1 |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
Polzahl | 1 |
Nennspannung | 250 V |
Bemessungsstrom | 10 A |
Mit Beleuchtung | Ja |
Mit Signallampe | Ja |
Rückmeldekontakt | Nein |
Montageart | Unterputz |
Befestigungsart | einrasten |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
---|---|
Oberflächenschutz | lackiert |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | Aluminium |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9006 |
Transparent | Nein |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Aufdruck | ohne |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Gerätebreite | 22 mm |
Gerätehöhe | 44 mm |
Gerätetiefe | 36 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 40 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Spannungsart | AC |
Frequenz | 50-60 Hz |