![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/NT/NT4321-BTICINO-1000.jpg)
TECH SCHALTERSICH.MAX 10A 250V
LivingLight
Bticino
TECH SCHALTERSICH.MAX 10A 250V
Best.-Nr. NT4321
EAN.
8012199435466
Rabattgruppe : B20
16,25 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Anschlussart | sonstige |
---|---|
Montageart | Frontmontage |
Stromart | AC |
Bemessungsstrom | 10 A |
Bemessungsspannung | 230 V |
Abmessungen der Feinsicherung | 5x20 mm |
Breite | 22 mm |
Höhe | 44 mm |
Tiefe | 38.5 mm |
Einbautiefe | 27.5 mm |
---|---|
Schlagfestigkeit | Nicht anwendbar |
Schutzart (IP) | IP20 |
Einsatztemperatur | -5-50 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Farbe | sonstige |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Aderquerschnitt | 2.5-2.5 mm² |