TECH THERMOST.230V M. UMSCH
LivingLight
Bticino
TECH THERMOST.230V M. UMSCH
Best.-Nr. NT4442
EAN.
8012199438504
Rabattgruppe : B20
138,70 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | An/Aus |
---|---|
Art der Spannungsversorgung | 230 V AC |
Anschluss | drei-/vieradrig |
Mit Empfänger | Nein |
Messbereich | 0-40 °C |
Sensor extern | Nein |
Regelcharakteristik | P |
Geeignet für Heizen | Ja |
Anzahl der Ausgänge Heizung | 1 |
Geeignet für Kühlen | Ja |
Anzahl der Ausgänge Kühlung | 1 |
Differenzwert | 0.1-0.1 K |
Differenz verstellbar | Nein |
Temperatur ablesbar | Nein |
Mit Geräuschniveauanzeige | Nein |
Ausführung Aufnehmer/Fühler | Widerstandssensor |
Montageart | Unterputz |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 2 |
Mit Display | Nein |
Bedienung | Dreh |
Mit Trinkwasserschaltung | Nein |
Kontaktausführung | Schließer (NO) |
---|---|
Max. Spannung der Kontakte | 240 V |
Max. Kontaktbelastung | 2 A |
Schutzart (IP) | Sonstige |
Schutzart (NEMA) | sonstige |
Explosionsgeschützt | Nein |
Farbe | Silber |
Höhe | 44 mm |
Breite | 44 mm |
Tiefe | 47 mm |
Klasse des Temperaturreglers | I |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Einsatztemperatur | 5-40 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Spannungsart | AC |
Frequenz | 50-60 Hz |
Enthält Batterie oder Akku | Nein |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION