![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/LG-310901-WEB-R.jpg)
Temp&Feuchte Sensor SM_T_H zur Anbindung an den Sensormanager
USV Dienstleistungen
Legrand
Temp&Feuchte Sensor SM_T_H zur Anbindung an den Sensormanager
Best.-Nr. 310901
EAN.
3245063109018
Rabattgruppe : L17Z
514,55 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Art des Zubehörs/Ersatzteils | sonstige |
---|---|
Zubehör | Ja |
Ersatzteil | Nein |
Breite | 70 mm |
Höhe | 27 mm |
---|---|
Tiefe | 70 mm |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
2 Dokumente
Whitebook
Technisches Handbuch
1 Dokument
Broschüre
WÄHLEN SIE EINE AKTION