Temp&Feuchte Sensor SM_T_H_COM zur Anbindung an eine SNMP Karte
USV Dienstleistungen
Legrand
Temp&Feuchte Sensor SM_T_H_COM zur Anbindung an eine SNMP Karte
Best.-Nr. 310898
EAN.
3245063108981
Rabattgruppe : L17Z
489,10 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 70 mm |
Height | 27 mm |
---|---|
Depth | 70 mm |
Halogen free | Yes |
Dokumentation
2 Dokumente
Whitebook
Technisches Handbuch
1 Dokument
Broschüre
WÄHLEN SIE EINE AKTION