TISCHGEHÄUSE LIVING 4 MODULE
Installationsprodukte
Bticino
TISCHGEHÄUSE LIVING 4 MODULE
Best.-Nr. 504LIV
EAN.
8012199219479
Rabattgruppe : B20
42,25 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Assembly arrangement | Surface mounted box |
---|---|
Suitable for modular domestic switching devices | Yes |
Number of modules (module system) | 4 |
Number of units | 1 |
Mounting direction | Horizontal |
Shape | Rectangular |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Anthracite |
RAL-number (similar) | 7015 |
Transparent | No |
With cover frame | Yes |
With duct entry | No |
---|---|
With cable entry | Yes |
With screw gland entry | No |
Shock resistant | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Width | 140 mm |
Height | 80 mm |
Tiefe | 75.8 mm |
Gerätebreite | 140 mm |
Device height | 80 mm |
Gerätetiefe | 75.8 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |