Tisch/Wandzubehör Pförtnerzent
Video Anlage 2-Draht
Bticino
Tisch/Wandzubehör Pförtnerzent
Best.-Nr. 337132
EAN.
8012199209319
Rabattgruppe : B42
77,35 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Installationstechnik | sonstige |
---|---|
Ausführung der Schnittstelle | KNX |
Montageart | Aufputz |
Breite | 200 mm |
Höhe | 70 mm |
Tiefe | 200 mm |
Breite in Teilungseinheiten | 1 |
Schlagfestigkeit | Sonstige |
---|---|
Schutzart (IP) | Sonstige |
Einsatztemperatur | -5-50 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Farbe | weiß |
Halogenfrei | Nein |
Adressierbar | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION