Direkt zum Inhalt
Logo print

Touchscreen 3,5 Zoll Überwachungszentrale Sicherheitsleuchte

Sicherheitsleuchten Legrand

Touchscreen 3,5 Zoll Überwachungszentrale Sicherheitsleuchte

Best.-Nr. 062601 EAN. 3245060626013
Rabattgruppe : L50
974,35 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Length 112 mm
Width 31.55 mm
Height 117 mm
Suitable for 19 inch rack mounting No

Dokumentation

2 Dokumente
Bedienungsanleitung
LE05158AB_DE.pdf pdf (0.3 Mo)
Bedienungsanleitung
LE05158AB_GB.pdf pdf (0.3 Mo)