![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/34/BT-3488W-WEB-R.jpg)
Touchscreen mit 7" Bildschirm für Hausautomation MyHome, Farbe: Weiß
MyHOME
Bticino
Touchscreen mit 7" Bildschirm für Hausautomation MyHome, Farbe: Weiß
Best.-Nr. 3488W
EAN.
8005543627433
Rabattgruppe : B42
679,05 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Bussystem KNX | Nein |
---|---|
Bussystem KNX-Funk | Nein |
Bussystem Funkbus | Nein |
Bussystem LON | Nein |
Bussystem Powernet | Ja |
Andere Bussysteme | sonstige |
Funk bidirektional | Ja |
Zusammenstellung | Bedienelement |
Ausführung | Bedientableau |
Montageart | Unterputz |
Display | Farbe |
Touchfunktion | Ja |
Weitere Schnittstellen | Ethernet |
Mit Busankopplung | Ja |
Werkstoff | Glas |
Werkstoffgüte | sonstige |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9005 |
Schutzart (IP) | Sonstige |
Breite | 196 mm |
Höhe | 147 mm |
Tiefe | 25 mm |
---|---|
Einbautiefe | 7 mm |
Schlagfestigkeit | Nicht anwendbar |
Einsatztemperatur | 5-35 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Freisprechen | Ja |
Lautstärkeregelung | Ja |
Adressierbar | Ja |
Fernöffnung / Impulssteuerung | Ja |
Auflösung | 852x480 |
Helligkeitseinstellung | Ja |
Kontrasteinstellung | Ja |
Enthält Batterie oder Akku | Nein |
Verbundenes Objekt | Ja |
Art der Steuerung | SCS , Wifi network |
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen | Google Play Store , Mac Apple Store |
Programmierbar | Ja |
Über die Internet-Box vernetzbar | Ja |
Anwendungsname | Door Entry |
Produktnutzungsfunktion | Steuer- und Kontrollsystem |
Dauer der Software-Aktualisierung (Jahre) | 3 |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Handbuch
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
1 Dokument
Konformitätserklärung
Decl. UE RED-70-314-05
(0.22 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION