Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Tragring 3+3 Module
Axolute
Bticino
Tragring 3+3 Module
Best.-Nr. H4726
EAN.
8012199740478
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | sonstige |
---|---|
Montageart | Befestigung mit Schraube |
Mit Nagel | Nein |
Montageart der Moduleinsätze | vorne |
Montagerichtung | vertikal |
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) | 0 |
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) | 6 |
Mit Einbaudose | Ja |
Mit Schrauben | Ja |
Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm | Nein |
---|---|
Unterputzmontage | Nein |
Geeignet für Unterflurkanaldose | Nein |
Geeignet für Geräteeinbaukanal | Nein |
Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
Konformitätserklärung
MEEI-UP 69266618 0001
(1.67 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION