Transcab 6/6.5 B120 X H80 mm
Verdrahtungskanal
Legrand
Transcab 6/6.5 B120 X H80 mm
Best.-Nr. 636125
EAN.
3245066361253
Rabattgruppe : L14
18,55 €
/
m
Verpackungseinheit
2 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Material | Polyvinyl chloride (PVC) |
---|---|
Height | 80 mm |
Width | 120 mm |
Length | 2000 mm |
Distance of slots | 6.5 mm |
Slit width | 6 mm |
Type of side wall | Hole-/slot punching |
Halogen free | No |
Self-extinguishing | Yes |
---|---|
Flexible | No |
Useful cross section | 8729 mm² |
Type of fastening | Bottom perforation |
With cover | Yes |
Colour | Grey |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
3 Dokumente
Konformitätserklärung
UL recogn-E212478
(0.09 Mo)
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
NF 004-641237C
(0.18 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION