Direkt zum Inhalt
Logo print

Transcab 6/6.5 B15 X H25 mm

Verdrahtungskanal Legrand

Transcab 6/6.5 B15 X H25 mm

Best.-Nr. 636095 EAN. 3245066360959
Rabattgruppe : L14
5,75 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Werkstoff Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe 25 mm
Breite 15 mm
Länge 2000 mm
Schlitzabstand 6.5 mm
Schlitzbreite 6 mm
Ausführung der Seitenwand Loch-/Schlitz-Stanzung
Halogenfrei Nein
Selbstverlöschend Ja
Flexibel Nein
Nutzbarer Querschnitt 264 mm²
Befestigungsart Bodenlochung
Mit Oberteil Ja
Farbe grau
Einsatztemperatur -5-60 °C
Lagertemperatur -25-60 °C

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F01894EN-02.pdf pdf (2.49 Mo)
3 Dokumente
Konformitätserklärung
UL recogn-E212478 (0.09 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-01659-V01.01-EN.pdf pdf (0.56 Mo)
Konformitätserklärung
NF 004-641237C (0.18 Mo)