Direkt zum Inhalt
Logo print

Transcab 6/6.5 B25 X H40 mm

Verdrahtungskanal Legrand

Transcab 6/6.5 B25 X H40 mm

Best.-Nr. 636101 EAN. 3245066361017
Rabattgruppe : L14
5,08 € / m Verpackungseinheit 2 m
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Material Polyvinyl chloride (PVC)
Height 40 mm
Width 25 mm
Length 2000 mm
Distance of slots 6.5 mm
Slit width 6 mm
Type of side wall Hole-/slot punching
Halogen free No
Self-extinguishing Yes
Flexible No
Useful cross section 720 mm²
Type of fastening Bottom perforation
With cover Yes
Colour Grey
Operating / setting temperature -5-60 °C
Storage temperature -25-60 °C

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F01894EN-02.pdf pdf (2.49 Mo)
3 Dokumente
Konformitätserklärung
UL recogn-E212478 (0.09 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-01659-V01.01-EN.pdf pdf (0.56 Mo)
Konformitätserklärung
NF 004-641237C (0.18 Mo)