Transcab B40 X H40 mm halogenfrei
Verdrahtungskanal
Legrand
Transcab B40 X H40 mm halogenfrei
Best.-Nr. 636206
EAN.
3245066362069
Rabattgruppe : L14
21,70 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Werkstoff | ABS |
---|---|
Höhe | 40 mm |
Breite | 40 mm |
Länge | 2000 mm |
Schlitzabstand | 6.5 mm |
Schlitzbreite | 6 mm |
Ausführung der Seitenwand | Loch-/Schlitz-Stanzung |
Halogenfrei | Ja |
Selbstverlöschend | Ja |
---|---|
Flexibel | Nein |
Nutzbarer Querschnitt | 1245 mm² |
Befestigungsart | Bodenlochung |
Mit Oberteil | Ja |
Farbe | grau |
Einsatztemperatur | -5-60 °C |
Lagertemperatur | -25-60 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
2 Dokumente
Konformitätserklärung
UL recogn-E212478
(0.09 Mo)
Konformitätserklärung
NF 004-641237C
(0.18 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION