Trennsteg DLP 40mm Tiefe
Wandkanal
Legrand
Trennsteg DLP 40mm Tiefe
Best.-Nr. 637308
EAN.
3245066373089
Preis auf Anfrage
Verpackungseinheit
2 m
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Height | 40 mm |
---|---|
Length | 2000 mm |
Model | Single |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Type of fastening | Snap on |
Colour | Anthracite |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Breite | 12.5 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |