Trennsteg DLP 60mm Tiefe
Wandkanal
Legrand
Trennsteg DLP 60mm Tiefe
Best.-Nr. 637358
EAN.
3245066373584
Preis auf Anfrage
Verpackungseinheit
2 m
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Höhe | 60 mm |
---|---|
Länge | 2000 mm |
Ausführung | Einzel |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Polyvinylchlorid (PVC) |
Halogenfrei | Nein |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
---|---|
Befestigungsart | aufrastbar |
Farbe | weiß |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Einsatztemperatur | 15-60 °C |
Breite | 25 mm |
Lagertemperatur | -25-60 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
Konformitätserklärung
NF 004-NF 593021E
(0.32 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION