Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HC/HC4330_12-BTICINO-1000.jpg)
Treppenhausrelais 12V
Axolute
Bticino
Treppenhausrelais 12V
Best.-Nr. HC4330/12
EAN.
8012199788630
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss |
---|---|
Komplettgerät mit Sockel | Nein |
Mit abnehmbaren Klemmen | Nein |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz | 8-13 V |
Spannungsart zur Betätigung | AC |
Antrieb, Polung | ungepolt |
Schaltverhalten des Antriebs | monostabil |
Anzahl der Kontakte als Wechsler | 1 |
Art des Schaltkontaktes | Einfachkontakt |
Schutzart (IP) | IP40 |
---|---|
Breite | 22 mm |
Höhe | 45 mm |
Tiefe | 29 mm |
Einbautiefe | 19.5 mm |
Schlagfestigkeit | IK06 |
Einsatztemperatur | -5-50 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION