Trittleistenkanal 92x20mm
Wandkanal
Legrand
Trittleistenkanal 92x20mm
Best.-Nr. 032800
EAN.
3245060328009
Preis auf Anfrage
Verpackungseinheit
2 m
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Width | 92 mm |
---|---|
Height | 20 mm |
Length | 2000 mm |
Number of channels | 4 |
Material | Plastic |
Colour | Anthracite |
RAL-number | 7016 |
Self-adhesive | Yes |
Sealing lip | No |
---|---|
With anti-slip layer | No |
Antimicrobial treatment | No |
Halogen free | No |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Storage temperature | -25-60 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION