Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
TV ENDDOSE 1-MOD
Axolute
Bticino
TV ENDDOSE 1-MOD
Best.-Nr. H4202P10
EAN.
8005543574942
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Stichdose |
---|---|
Ausführung der Steckdose | TV |
DAB+ | Nein |
Montageart | Modulträger |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
Abdeckung | Zentralplatte |
Anschlussdämpfung bei 860 MHz | 10 dB |
Anzahl der Auslässe | 1 |
Geeignet für Kabelmodem | Nein |
Fernspeisetauglich | Nein |
Befestigungsart | Rastbefestigung |
Oberflächenschutz | lackiert |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
---|---|
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Duroplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Schutzart (IP) | IP20 |
Gerätebreite | 22.3 mm |
Gerätehöhe | 45 mm |
Gerätetiefe | 25 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 25 mm |
Einsatztemperatur | -5-50 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION