Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/LN/BT-LN4214D-WEB-R.jpg)
TV-SAT KOMBIDOSE 1-MOD
LivingLight
Bticino
TV-SAT KOMBIDOSE 1-MOD
Best.-Nr. LN4214D
EAN.
8005543578131
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Nachfolge Produkt
![title](/sites/g/files/ocwmcr1081/files/styles/product_slider/public/ecat_assets/10-11-2023/12-45/BT-N4214DN-WEB-R.jpg?itok=vdjG8gGg)
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Durchgangsdose |
---|---|
Montageart | Modulträger |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
Abdeckung | Zentralplatte |
Anschlussdämpfung bei 860 MHz | 1.5 dB |
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz | 2 dB |
Anzahl der Auslässe | 2 |
Geeignet für Kabelmodem | Nein |
Fernspeisetauglich | Nein |
Befestigungsart | Rastbefestigung |
Oberflächenschutz | lackiert |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Werkstoff | Kunststoff |
---|---|
Werkstoffgüte | Duroplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Schutzart (IP) | IP20 |
Gerätebreite | 21.8 mm |
Gerätehöhe | 47 mm |
Gerätetiefe | 31 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 31 mm |
Einsatztemperatur | -5-50 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION