Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
TV-SAT KOMBISTECKDOSE 1-MOD
Axolute
Bticino
TV-SAT KOMBISTECKDOSE 1-MOD
Best.-Nr. H4214D
EAN.
8005543578209
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Durchgangsdose |
---|---|
Ausführung der Steckdose | TV/SAT |
DAB+ | Nein |
Montageart | Modulträger |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
Abdeckung | Zentralplatte |
Anschlussdämpfung bei 860 MHz | 1.5 dB |
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz | 2 dB |
Anzahl der Auslässe | 3 |
Geeignet für Kabelmodem | Nein |
Fernspeisetauglich | Nein |
Befestigungsart | Rastbefestigung |
Oberflächenschutz | lackiert |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
---|---|
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Duroplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Schutzart (IP) | IP20 |
Gerätebreite | 22.3 mm |
Gerätehöhe | 45 mm |
Gerätetiefe | 25 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 25 mm |
Einsatztemperatur | -5-50 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION