TX3 FI 63A 2P 100MA AC-S
TX3
Legrand
TX3 FI 63A 2P 100MA AC-S
Best.-Nr. 411539
EAN.
3414970352682
Rabattgruppe : L11
570,65 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Polzahl | 2 |
---|---|
Bemessungsspannung | 230 V |
Bemessungsstrom | 63 A |
Bemessungsfehlerstrom | 0.1 A |
Bemessungsisolationsspannung Ui | 250 V |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp | 4 kV |
Montageart | DIN-Schiene |
Fehlerstrom-Typ | AC |
Selektiver-Typ | Ja |
Kurzzeitverzögerter Typ | Ja |
Kurzschlussfestigkeit (Icw) | 10 kA |
Stoßstromfestigkeit | 3 kA |
Spannungsart | AC |
Mit Verriegelungsvorrichtung | Ja |
Frequenz | 50 Hz |
Zusatzeinrichtungen möglich | Ja |
Schutzart (IP) | IP20 |
Breite in Teilungseinheiten | 2 |
Einbautiefe | 44 mm |
Umgebungstemperatur während des Betriebs | -25-60 °C |
Verschmutzungsgrad | 2 |
---|---|
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 0.75-35 mm² |
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 0.75-50 mm² |
RAL-Nummer (ähnlich) | 7035 |
Explosionsgeschützt | Nein |
Breite | 35.6 mm |
Höhe | 88.9 mm |
Tiefe | 77.8 mm |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Lagertemperatur | -40-70 °C |
Nennspannung | 130-250 V |
Stromversorgungsrichtung | Von oben oder unten |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Nein |
Stress-Test Konform (1000V) | Ja |
Farbe | grau |
Halogenfrei | Ja |
Anschlussart | Schraubklemme |
Verbindungsart | Phasenschiene und Kabel |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
3 Dokumente
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
VDE-40041193
(0.46 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-CB FR_713498/M1
(2.3 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION