Direkt zum Inhalt
Logo print

TX3 Leitungsschutzschalter C-Charakteristik, 3A, 4-polig, 10kA, 400VAC, 4TE

LS Schalter Legrand

TX3 Leitungsschutzschalter C-Charakteristik, 3A, 4-polig, 10kA, 400VAC, 4TE

Best.-Nr. 404250 EAN. 3414970394798
Rabattgruppe : L11
346,45 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Einbautiefe 44 mm
Auslösecharakteristik C
Polzahl (gesamt) 4
Anzahl der abgesicherten Pole 4
Bemessungsstrom 3 A
Bemessungsspannung 400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V 16 kA
Spannungsart AC
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V 10 kA
Frequenz 50-60 Hz
Energiebegrenzungsklasse 3
Unterputzmontage Ja
Mitschaltender Neutralleiter Ja
Verschmutzungsgrad 2
Zusatzeinrichtungen möglich Ja
Breite in Teilungseinheiten 4
Schutzart (IP) IP20
Explosionsgeschützt Nein
Breite 70.8 mm
Höhe 88 mm
Tiefe 77.8 mm
Schlagfestigkeit IK02
Lagertemperatur -40-70 °C
Nennspannung 240-415 V
Stromversorgungsrichtung Von oben oder unten
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Nein
Farbe grau
RAL-Nummer 7035
Halogenfrei Ja
Anschlussart Schraubklemme
Verbindungsart Phasenschiene und Kabel
Textfeld/Beschriftungsfläche Ja
Montageart DIN-Schiene

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F01900EN-01.pdf pdf (2.18 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
403568.dwg dwg (0.34 Mo)
3 Dokumente
Konformitätserklärung
VDE-40042812 (0.68 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-IT-21566 (0.4 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-00763-V02.01-EN.pdf pdf (0.78 Mo)