Direkt zum Inhalt
Logo print

TX3 Leitungsschutzschalter D-Charakteristik, 40A, 4-polig, 6kA, 400VAC, 4TE

LS Schalter Legrand

TX3 Leitungsschutzschalter D-Charakteristik, 40A, 4-polig, 6kA, 400VAC, 4TE

Best.-Nr. 403776 EAN. 3414970391650
Rabattgruppe : L11
445,60 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Einbautiefe 44 mm
Auslösecharakteristik D
Polzahl (gesamt) 4
Anzahl der abgesicherten Pole 4
Bemessungsstrom 40 A
Bemessungsspannung 400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V 10 kA
Spannungsart AC
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V 6 kA
Frequenz 50-60 Hz
Unterputzmontage Ja
Mitschaltender Neutralleiter Ja
Verschmutzungsgrad 2
Zusatzeinrichtungen möglich Ja
Breite in Teilungseinheiten 4
Schutzart (IP) IP20
Explosionsgeschützt Nein
Breite 70.8 mm
Höhe 88 mm
Tiefe 77.8 mm
Schlagfestigkeit IK02
Lagertemperatur -40-70 °C
Nennspannung 240-415 V
Stromversorgungsrichtung Von oben oder unten
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Nein
Farbe grau
RAL-Nummer 7035
Halogenfrei Ja
Anschlussart Schraubklemme
Verbindungsart Phasenschiene und Kabel
Textfeld/Beschriftungsfläche Ja
Montageart DIN-Schiene

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F01547EN-01.pdf pdf (2.97 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
403568.dwg dwg (0.34 Mo)
3 Dokumente
EPD-Erklärung
LGRP-01990-V01.01-EN.pdf pdf (0.79 Mo)
Konformitätserklärung
IMQ-IT-15108/M1 (0.15 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40042432 (0.69 Mo)