Ü-SPANNUNGSABLEITER 1000V, 2KA
LivingLight
Bticino
Ü-SPANNUNGSABLEITER 1000V, 2KA
Best.-Nr. L4536
EAN.
8012199448657
Rabattgruppe : B20
30,05 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nennspannung AC | 230 V |
---|---|
Höchste Dauerspannung AC | 250 V |
Nennlaststrom | 16 A |
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N) | 1 kA |
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE) | 2 kA |
Schutzpegel | 1 kV |
Polzahl | 1 |
Montageart | Modul |
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) | 2.5 mm² |
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) | 2.5 mm² |
Mit Fernmeldekontakt | Nein |
Signalisierung am Gerät | optisch |
Prüfklasse Typ 3 | Nein |
---|---|
Mit Entstörfilter | Nein |
Schutzart (IP) | IP20 |
Breite | 22 mm |
Höhe | 44 mm |
Tiefe | 37.5 mm |
Einbautiefe | 26.5 mm |
Schlagfestigkeit | Nicht anwendbar |
Einsatztemperatur | -5-50 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Farbe | anthrazit |
Anschlussart | Schraubklemme |