Überschwemmungsmelder
MyHOME
Bticino
Überschwemmungsmelder
Best.-Nr. 3482
EAN.
8012199941523
Rabattgruppe : B30
37,45 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Bussystem KNX | Nein |
---|---|
Bussystem KNX-Funk | Nein |
Bussystem Funkbus | Nein |
Bussystem LON | Nein |
Bussystem Powernet | Nein |
Andere Bussysteme | sonstige |
Montageart | Aufputz |
Ausführung | Erweiterung |
Mit LED-Anzeige | Nein |
Anzahl der Eingänge | 1 |
Mit Busankopplung | Ja |
Eingangsgröße Spannung | Nein |
Eingangsgröße Strom | Nein |
Schutzart (IP) | Sonstige |
Breite | 19 mm |
Höhe | 29 mm |
---|---|
Tiefe | 12.5 mm |
Einsatztemperatur | 5-45 °C |
Lagertemperatur | -25-70 °C |
Spannungsart | DC |
Farbe | weiß |
Halogenfrei | Ja |
Anschlussart | sonstige |
Verbindungsart | Kabel |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Mit Signallampe | Nein |
Verbundenes Objekt | Nein |
Mit Sprachbefehl | Nein |
Produktnutzungsfunktion | Alarmsystem |