Überspannungsableiter Typ 2, 1P, IT-Systeme, 230/400 VAC, Imax 40 kA,(Uc)440 VAC
Verteilereinbau
Legrand
Überspannungsableiter Typ 2, 1P, IT-Systeme, 230/400 VAC, Imax 40 kA,(Uc)440 VAC
Best.-Nr. 412230
EAN.
3414970517548
Rabattgruppe : L11
98,40 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
System configuration IT | Yes |
---|---|
System configuration TN | Yes |
System configuration TN-C | Yes |
System configuration TN-C-S | Yes |
System configuration TN-S | No |
System configuration TT | No |
System configuration other | No |
Number of conductors (without earthing) | 1 |
Nominal discharge surge current In (8/20) | 20 kA |
Nominal voltage AC | 230 V |
Max. continuous voltage AC | 440 V |
Voltage protection level | 2.1 kV |
---|---|
Integrated backup fuse | No |
Mounting method | DIN rail (top hat rail) 35 mm |
Construction size | 1 modular spacing |
Max. conductor cross section solid (solid, stranded) | 35 mm² |
Max. conductor cross section flexible (fine-strand) | 25 mm² |
With remote signalling contact | No |
Signalling at the device | Optical |
Category type 2 | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Handbuch
Bedienungsanleitung
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION