![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
UF-Kanal 190x38/2-zügig 3m
Unterflursysteme
Legrand
UF-Kanal 190x38/2-zügig 3m
Best.-Nr. 8435242
EAN.
8714161284897
Preis auf Anfrage
Verpackungseinheit
3 m
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Width | 190 mm |
---|---|
Height | 38 mm |
Number of compartments | 2 |
Length | 3000 mm |
Application range | Screed-covered |
---|---|
Cover detachable | No |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |