Direkt zum Inhalt
Logo print
title

UF-Kanal 190x48/3-zügig 3m

Unterflursysteme Legrand

UF-Kanal 190x48/3-zügig 3m

Best.-Nr. 8435352 EAN. 8714161285047
Preis auf Anfrage Verpackungseinheit 3 m
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Width 190 mm
Height 48 mm
Number of compartments 3
Length 3000 mm
Application range Screed-covered
Cover detachable No
Material Steel
Surface protection Galvanized