![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
UF-Kanal 350x28/3-zügig 2m
Unterflursysteme
Legrand
UF-Kanal 350x28/3-zügig 2m
Best.-Nr. 8435336
EAN.
8714161284965
Preis auf Anfrage
Verpackungseinheit
2 m
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Width | 350 mm |
---|---|
Height | 28 mm |
Number of compartments | 3 |
Length | 2000 mm |
Application range | Screed-covered |
---|---|
Cover detachable | No |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |