Umschalter, 2-Stellungen, 2-polig 16A/400VAC, Umschalter 3 Teilungseinheiten
Verteilereinbau
Legrand
Umschalter, 2-Stellungen, 2-polig 16A/400VAC, Umschalter 3 Teilungseinheiten
Best.-Nr. 004658
EAN.
3245060046583
Rabattgruppe : L11
92,45 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung des Schalters | Umschalter |
---|---|
Polzahl | 2 |
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC | 690 V |
Bemessungsdauerstrom Iu | 16 A |
Anzahl der Schaltstellungen | 3 |
Mit Nullstellung | Ja |
Mit Rückzug in Nullstellung | Nein |
Gerätebauart | Aufbaugerät |
---|---|
Geeignet für Bodenbefestigung | Ja |
Geeignet für Frontbefestigung | Nein |
Komplettgerät im Gehäuse | Nein |
Ausführung des Betätigungselements | kurzer Drehgriff |
Frontschildgröße | sonstige |
Schutzart (IP), frontseitig | IP40 |
Dokumentation
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION