![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-8434000-WEB-R.jpg)
Universaldose GVG-5 H56-140mm
Unterflursysteme
Legrand
Universaldose GVG-5 H56-140mm
Best.-Nr. 8434000
EAN.
8714161280530
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nenngröße | 382 mm |
---|---|
Ausführung Deckel | Universal |
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal | Ja |
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | Nein |
Kanalhöhe | 56-140 mm |
Kanalbreite | 190-350 mm |
Min. Estrichhöhe | 78 mm |
Nivellierbereich | 56-140 mm |
---|---|
Werkstoff der Seitenwand | Stahl |
Montagedeckelaufnahme | Ja |
Geeignet für Dichtungseinbau | Ja |
Entkopplungsmöglichkeit Oberteil vom Unterteil | Nein |
Bodenblech | Ja |