Universalhalterung für die Befestigung von Klemmenleisten auf Hutprofilschiene
Verteilergehäuse und Zubehör
Legrand
Universalhalterung für die Befestigung von Klemmenleisten auf Hutprofilschiene
Best.-Nr. 004811
EAN.
3245060048112
Rabattgruppe : L11
4,76 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Connection type | Without screws |
---|---|
Mounting method | DIN rail |
Suitable for solid conductors | No |
Suitable for stranded conductors | No |
Suitable for fine strand conductors | No |
Suitable for fine strand conductors without cable end sleeve | No |
Suitable for extra fine-strand conductors | No |
Suitable for extra fine-strand conductors without cable end sleeve | No |
Contact safe | Yes |
---|---|
Height | 23 mm |
Width | 129.5 mm |
Depth | 12 mm |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Type of distribution blocks | Multifunction |
Label space/information surface | No |
Dokumentation
WÄHLEN SIE EINE AKTION