![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088069-WEB-R.jpg)
Unterflurbox 220x220 mm
Unterflur und Energiesäulen
Legrand
Unterflurbox 220x220 mm
Best.-Nr. 088069
EAN.
3414970341433
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nenngröße | 25 mm |
---|---|
Min. Estrichhöhe | 65 mm |
Nivellierbereich | 65-97 mm |
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal | Ja |
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | Nein |
Kanalhöhe | 16-25 mm |
Kanalbreite | 16-25 mm |
Einbauöffnung für Aufflurtank | Nein |
---|---|
Einbauöffnung für Einbaueinheit | rund |
Anzahl der einbaubaren Geräte | 2 |
Werkstoff der Seitenwand | Kunststoff |
Geeignet für Dichtungseinbau | Nein |
Entkopplungsmöglichkeit Oberteil vom Unterteil | Ja |
Bodenblech | Nein |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
5 Dokumente
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
AutoCAD 3D
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION