Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Unterputz-Aktor 2-Fach (Nf Von H4671M2)
MyHOME
Bticino
Unterputz-Aktor 2-Fach (Nf Von H4671M2)
Best.-Nr. H4672M2
EAN.
8005543560860
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Bussystem KNX | Nein |
---|---|
Bussystem KNX-Funk | Nein |
Bussystem Funkbus | Nein |
Bussystem LON | Nein |
Bussystem Powernet | Nein |
Andere Bussysteme | sonstige |
Funk bidirektional | Nein |
Montageart | Unterputz |
Breite in Teilungseinheiten | 2 |
Vor Ort-/Handbedienung | Ja |
Mit LED-Anzeige | Ja |
Max. Schaltleistung | 1380 W |
Max. Anzahl der Schaltausgänge | 2 |
Bemessungsstrom | 6 A |
Bemessungsbetriebsspannung | 110-230 V |
Verschiedene Phasen anschließbar | Ja |
Mit Busankopplung | Ja |
Busmodul abnehmbar | Ja |
Modulare Erweiterungsmöglichkeit | Ja |
Schutzart (IP) | IP20 |
---|---|
Breite | 43.8 mm |
Höhe | 43.8 mm |
Tiefe | 23 mm |
Schlagfestigkeit | Nicht anwendbar |
Einsatztemperatur | 5-35 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Halogenfrei | Nein |
Kapazität der Klemme | 0.34-2.5 mm² |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
USB-Anschluss | Nein |
Verbundenes Objekt | Nein |
Mit Sprachbefehl | Nein |
Programmierbar | Ja |
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls | Ja |
Über die Internet-Box vernetzbar | Nein |
Produktnutzungsfunktion | Beleuchtungsverwaltung |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION