Unterputz-Dose 3M
Installationsprodukte
Bticino
Unterputz-Dose 3M
Best.-Nr. 16103
EAN.
8012199182063
Rabattgruppe : B20
5,53 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Montageart | Sichtmauerwerk |
---|---|
Form | rechteckig |
Bauform | Verbindungsdose/-kasten |
Ausführung | Einzel |
Ausgerüstet mit drehbarem Ring | Nein |
Bestückung | ohne |
Breite | 250 mm |
Mit Schrauben | Nein |
Für Rohrdurchmesser | sonstige |
Rohrarretierung | Nein |
Einführung von hinten | Ja |
Anzahl der Einführungen | 26 |
Werkstoff | Kunststoff |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Farbe | gelb |
---|---|
Schutzart (IP) | IP00 |
Ausführung Deckel | ohne |
Transparenter Deckel | Nein |
Deckelbefestigung | sonstige |
Plombierbar | Nein |
Funktionserhalt | ohne |
Mit Abschirmung | Nein |
Luftdicht | Nein |
Klemme lagefixiert | Nein |
Leuchtenhakenbefestigung | Nein |
Stutzen | ohne |
Schlagfestigkeit | Nicht anwendbar |
Einsatztemperatur | -25-60 °C |
Lagertemperatur | -25-60 °C |