Unterputzdose 3Mod.
Installationsprodukte
Bticino
Unterputzdose 3Mod.
Best.-Nr. 503E
EAN.
8012199051260
Rabattgruppe : B20
1,30 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Montageart | Hohlwand |
---|---|
Form | rechteckig |
Bauform | Geräte-Verbindungsdose/-kasten |
Ausführung | Einzel |
Ausgerüstet mit drehbarem Ring | Nein |
Koppelbar | Ja |
Bestückung | ohne |
Länge | 107 mm |
Breite | 74 mm |
Tiefe | 51.3-51.3 mm |
Innentiefe | 50 mm |
Für Anzahl Geräteeinsätze | 3 |
Befestigung der Geräte | schrauben |
Mit Schrauben | Nein |
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung | Ja |
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran | Nein |
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen | Ja |
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran | Nein |
Für Rohrdurchmesser | sonstige |
Rohrarretierung | Nein |
Rohrverriegelung optional | Nein |
Einführung von hinten | Ja |
---|---|
Anzahl der Einführungen | 12 |
Anzahl der mitgelieferten Tüllen | 0 |
Werkstoff | Kunststoff |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Farbe | gelb |
Schutzart (IP) | IP00 |
Ausführung Deckel | ohne |
Deckelbefestigung | sonstige |
Plombierbar | Nein |
Funktionserhalt | ohne |
Mit Abschirmung | Nein |
Luftdicht | Nein |
Klemme lagefixiert | Nein |
Leuchtenhakenbefestigung | Nein |
Stutzen | ohne |
Schlagfestigkeit | Nicht anwendbar |
Einsatztemperatur | -15-60 °C |
Lagertemperatur | -15-60 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
BIM-Datei
2 Dokumente
EPD-Erklärung
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION