Direkt zum Inhalt
Logo print

Unterputzdose 4Mod.

Installationsprodukte Bticino

Unterputzdose 4Mod.

Best.-Nr. 504E EAN. 8012199051338
Rabattgruppe : B20
3,51 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Montageart Hohlwand
Form rechteckig
Bauform Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Ausführung Einzel
Ausgerüstet mit drehbarem Ring Nein
Koppelbar Ja
Bestückung ohne
Länge 132 mm
Breite 74 mm
Tiefe 51.3-51.3 mm
Innentiefe 50 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze 4
Befestigung der Geräte schrauben
Mit Schrauben Nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung Ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen Ja
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran Nein
Für Rohrdurchmesser sonstige
Rohrarretierung Nein
Rohrverriegelung optional Nein
Einführung von hinten Ja
Anzahl der Einführungen 14
Anzahl der mitgelieferten Tüllen 0
Werkstoff Kunststoff
Halogenfrei Ja
Oberflächenschutz unbehandelt
Farbe gelb
Schutzart (IP) IP00
Ausführung Deckel ohne
Deckelbefestigung sonstige
Plombierbar Nein
Funktionserhalt ohne
Mit Abschirmung Nein
Luftdicht Nein
Klemme lagefixiert Nein
Leuchtenhakenbefestigung Nein
Stutzen ohne
Schlagfestigkeit Nicht anwendbar
Einsatztemperatur -15-60 °C
Lagertemperatur -15-60 °C

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
BT00261-a-UK.pdf pdf (2.04 Mo)
1 Dokument
2 Dokumente
EPD-Erklärung
EPD-Erklärung
LGRP-2015-081-V1-EN.pdf pdf (0.39 Mo)