Direkt zum Inhalt
Logo print

Unterspannungsauslöser, Betriebsnennspannung 24-48 VAC/DC, 1TE

LS Schalter Legrand

Unterspannungsauslöser, Betriebsnennspannung 24-48 VAC/DC, 1TE

Best.-Nr. 406280 EAN. 3245064062800
Rabattgruppe : L11
58,90 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Device fitting Universal
Function Under voltage coil
Width in number of modular spacings 1
Number of contacts as normally open contact 0
Number of contacts as normally closed contact 0
Number of contacts as change-over contact 0
Number of fault-signal switches 0
Rated voltage 48 V
Voltage type AC/DC
With auto test for earth leakage function No
Suitable for max. number of poles main contact unit (total) 4
Suitable for max. current main contact unit 125 A
Width 20 mm
Height 83 mm
Depth 71.5 mm

Dokumentation

2 Dokumente
Bedienungsanleitung
G3363J.pdf pdf (3.83 Mo)
Technisches Datenblatt
F01224EN-01.pdf pdf (0.52 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
406282.dwg dwg (0.11 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-01267-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)