Direkt zum Inhalt
Logo print
title

UNTERTEIL-SET 2400x200x40mm

Unterflursysteme Legrand

UNTERTEIL-SET 2400x200x40mm

Best.-Nr. 8471020 EAN. 8714161135991
Preis auf Anfrage
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Breite 200 mm
Länge 2400 mm
Min. Estrichhöhe 40 mm
Nivellierbereich 40-65 mm
Deckelbefestigung rastend Nein
Abdeckung Montageöffnung Nein
Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten 0
Mit Trennwand Nein
Max. Anzahl der Züge 12
Trennwandbefestigung schrauben
Bodenpflege trocken
Bodenwanne Ja
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne Stahl
Oberfläche Seitenwand/Bodenwanne verzinkt
Werkstoff des Deckels ohne
Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper Ja