![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-8435104-WEB-R.jpg)
Unterteil Steigekanal 250x38 3
Unterflursysteme
Legrand
Unterteil Steigekanal 250x38 3
Best.-Nr. 8435104
EAN.
8714161285511
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Width | 250 mm |
---|---|
Height | 38 mm |
Number of compartments | 3 |
Length | 1000 mm |
Application range | Screed-covered |
---|---|
Cover detachable | Yes |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |