UP-Dimmer LED Anthrazit
LivingLight
Bticino
UP-Dimmer LED Anthrazit
Best.-Nr. L4411N
EAN.
8005543486481
Rabattgruppe : B20
123,65 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
---|---|
Bedienungsart | sonstige |
App-Steuerung über Bluetooth | Nein |
Seriendimmer | Nein |
Lastart | sonstige |
Nebenstelleneingang | Nein |
Lichtwertspeicher | Nein |
Verwendbar mit Taste | Nein |
Verwendbar mit Bewegungsmelder | Nein |
Verwendbar mit Präsenzmelder | Nein |
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer | Nein |
Verwendbar mit Funktaste | Nein |
Verwendbar mit IR-Taste | Nein |
Montageart | Modulträger |
Befestigungsart | sonstige |
Werkstoff | sonstige |
Werkstoffgüte | sonstige |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | sonstige |
---|---|
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Transparent | Nein |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Gerätebreite | 44 mm |
Gerätehöhe | 44 mm |
Gerätetiefe | 47 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 46 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Einbautiefe | 36 mm |
Einsatztemperatur | 0-35 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Spannungsart | AC |
Stress-Test Konform (1000V) | Nein |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION