UP-Fernschalter, elektronisch, 230V, 1S/10A, Nulldurchgangsschaltung, 49x46x26mm
TLZ Rex600 Nachlaufrelais
Legrand
UP-Fernschalter, elektronisch, 230V, 1S/10A, Nulldurchgangsschaltung, 49x46x26mm
Best.-Nr. 049120
EAN.
4010957491208
Rabattgruppe : L62
41,95 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Funktion | elektronisch Schalter |
---|---|
Montageart | Unterputz |
Anzahl der Kontakte als Schließer | 1 |
Anzahl der Kontakte als Öffner | 0 |
Anzahl der Kontakte als Wechsler | 0 |
Steuerspannung 1 | 230-250 V |
Steuerspannungsart 1 | AC |
Frequenz der Steuerspannung 1 | 50-60 Hz |
Steuerspannung 2 | 230-250 V |
Steuerspannungsart 2 | AC |
Frequenz der Steuerspannung 2 | 50-60 Hz |
Bemessungsschaltstrom | 10 A |
Versorgungsspannung | 230-250 V |
Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
Max. Glühlampenlast | 2000 W |
Max. Leuchtstofflampenlast | 1000 VA |
Geeignet für Handbedienung | Nein |
---|---|
Breite | 46.5 mm |
Höhe | 50 mm |
Tiefe | 28.5 mm |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Schutzart (IP) | IP20 |
Einsatztemperatur | 5-35 °C |
Lagertemperatur | -5-60 °C |
Stromversorgungsrichtung | Auf der Vorderseite des Produkts |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Anschlussart | Steckklemme |
Kapazität der Klemme | 0.75-1.5 mm² |
Verbindungsart | Kabel |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
3 Dokumente
Konformitätserklärung
VDE-40026508
(0.68 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-DE1-67015/M1
(0.11 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_4416
(0.53 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION