![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/33/332710-BTICINO-1000.jpg)
UP-KASTEN MINISFERA
Audio Anlage 2-Draht
Bticino
UP-KASTEN MINISFERA
Best.-Nr. 332710
EAN.
8012199532851
Rabattgruppe : B41
25,55 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Height | 235.5 mm |
---|---|
Width | 95 mm |
Depth | 46 mm |
---|