URA One Deko-Rahmen Aufputz Farbe: Aluminium
Sicherheitsleuchten
Legrand
URA One Deko-Rahmen Aufputz Farbe: Aluminium
Best.-Nr. 661655
EAN.
3414970312396
Rabattgruppe : L50
33,40 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Art des Zubehörs/Ersatzteils | Abdeckung |
---|---|
Farbe | Aluminium |
Werkstoff | Kunststoff |
Länge | 215 mm |
---|---|
Breite | 120 mm |
Höhe | 41 mm |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION