URA One Wandausleger Farbe: Ultraweiß
Sicherheitsleuchten
Legrand
URA One Wandausleger Farbe: Ultraweiß
Best.-Nr. 661658
EAN.
3414970312419
Rabattgruppe : L50
103,05 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Art des Zubehörs/Ersatzteils | Ausleger |
---|---|
Farbe | weiß |
Werkstoff | Kunststoff |
Länge | 257.5 mm |
---|---|
Breite | 120.7 mm |
Höhe | 57.8 mm |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION