URAOne 350LM 1 Stunde Dauer und Bereitschaftsschaltung IP42
Sicherheitsleuchten
Legrand
URAOne 350LM 1 Stunde Dauer und Bereitschaftsschaltung IP42
Best.-Nr. 661634
EAN.
3414970312273
Rabattgruppe : L50
117,75 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Montageart | Wandanbau |
---|---|
Funktion | Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung |
Geeignet für Kennzeichnungsart | Aufkleber |
Art der Kennzeichnung | einseitig |
Mit Piktogramm | Nein |
Überwachungseinrichtung | ohne |
Geeignet für Dauerschaltung | Ja |
Mit Fernschalteranschluss | Nein |
Mit Fernbedienung | Nein |
Einspeisung | dezentral (Einzelbatterie) |
Akkubeschaffenheit | NiCd |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Fassung | sonstige |
Anzahl der Leuchtenköpfe | 1 |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Gehäusefarbe | weiß |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
Spannungsart | AC |
Nennspannung | 230-230 V |
Nennstrom | 150-150 mA |
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 209000 h |
Schutzart (IP) | IP42 |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Schutzklasse | II |
Brandschutz "D" | Nein |
Max. Systemleistung | 35 W |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 350 lm |
Lichtstrom im Standby-Betrieb | 100 lm |
Farbtemperatur | 5700-5700 K |
---|---|
Nennbetriebsdauer | 1-1 h |
Breite | 110 mm |
Höhe/Tiefe | 41 mm |
Länge | 210 mm |
Polzahl | 5 |
Leiterquerschnitt | 2.5 mm² |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -10-50 °C |
Frequenz | 50-60 Hz |
Nulleiter verplichtend | Ja |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Kapazität der Klemme | 1.5-2.5 mm² |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
Kabelführung | Nicht anwendbar |
Kabelbinder/Klemmschelle kompatibel mit | Nicht anwendbar |
Kontrollmodus | Verkabelt |
Enthält Batterie oder Akku | Ja |
Adressierbar | Nein |
IEC code (Pack 1) | Cs |
Batterie oder Akku (Pack 1) | Akkumulator (wiederaufladbar) |
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) | Hohlboden |
Anzahl Pack 1 | 1 |
Anzahl der Einheitselemente (Pack 1) | 4 |
Gewicht eines Einheitselements (Pack 1) | 53 g |
Lage Pack 1 | Das Produkt enthält eine Batterie |
Verordnungstyp (Pack 1) | I: Industriell (nicht tragbar) |
Verbundenes Objekt | Nein |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
1 Dokument
BIM-Datei
3 Dokumente
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
ENEC-ENEC/000994
(0.5 Mo)
Konformitätserklärung
AENOR-007/001689
(0.39 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION