URAOne Piktoplatte Deckenabhängung
Sicherheitsleuchten
Legrand
URAOne Piktoplatte Deckenabhängung
Best.-Nr. 661664
EAN.
3414970312495
Rabattgruppe : L50
21,30 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Art des Zubehörs/Ersatzteils | sonstige |
---|---|
Farbe | weiß |
Werkstoff | Kunststoff |
Länge | 214.6 mm |
---|---|
Breite | 142 mm |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION